Fig. 2583 600
vonRoll hydro
DRAINAGE technology
Manhole covers
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vonroll/drainage_tech/chapter_4/2583.prj},{NB=Fig. 2583(60000400)},{DN=600},{FIGUR=2583},{LODLEVEL=400},{TYP=060},{D2=754},{D3=750},{H=42},{H1=85},{DL=639},{DLA=21},{G=49},{FG=17},{CG=32},{MOD=00},{INFO=Klasse B125, gemäss Norm EN124, Vollguss–Deckel, auf Zementrohr, mit Handgriff, rutschfeste Hexagonalnoppen, Sitzflächen nicht bearbeitet}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 2583 - Manhole cover
Bill of material
Fig. 2583 600
CODE
2583-060-00
DN
600
mm
FIGUR
2583
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
TYP
Type
060
D2
754
mm
D3
750
mm
H
42
mm
H1
85
mm
DL
Cover Ø
639
mm
DLA
Cover hight
21
mm
G
Weight
49
kg
FG
Frame Weight
17
kg
CG
Cover Weight
32
kg
MOD
Model
without Locks
with Latch lock
without Locks
with Latch lock
INFO
Info
Class B125, according to standard EN124, full cast lid, on cement pipe, with handle, non-slip hexagonal knobs, seating areas are not edited