??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
vonRoll hydro
Beschreibung
Fig. 2634 - Schachtabdeckung DOPROLL
Stückliste
Fig. 2634 600
CODE
2634-060-00
DN
600 mm
FIGUR
2634
LODLEVEL
LOD Level
TYP
Typen
060
D1
610 mm
D2
856 mm
D3
1050 mm
D4
730 mm
H1
100 mm
H2
200 mm
DL
Deckel Ø
702 mm
DLA
Deckel Auflagehöhe
48 mm
CG
Gewicht Deckel
2 x 51 kg
MOD
Modell
INFO
Info
Klasse D400, gemäss Norm EN124, Vollguss–Deckel zweiteilig, mit Elastomer–Einlage, mit Drehsicherung, mit Scharnieren, mit Pickelloch