Fig. 2654 600
vonRoll hydro
DRAINAGE technology
Manhole covers
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vonroll/drainage_tech/chapter_4/2654.prj},{NB=Fig. 2654(60003400)},{TYP=060},{DN=600},{FIGUR=2654},{LODLEVEL=400},{D2=840},{D3=1050},{D4=698},{H1=200},{H2=102},{DL=689},{ID=50},{G2=58},{MOD=03},{INFO=Klasse E600, gemäss EN124, Vollguss–Deckel, mit Dämpfungseinlage, mit Scharnier, Deckel aufklappbar, Rostfreie Federarretierung, rutschfeste Hexagonalnoppen }
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 2654 - Manhole cover ROLLLOCK
Bill of material
Fig. 2654 600
CODE
2654-060-03
TYP
Type
060
DN
600
mm
FIGUR
2654
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
D2
840
mm
D3
1050
mm
D4
698
mm
H1
200
mm
H2
102
mm
DL
Cover Ø
689
mm
ID
Insertion depth
50
mm
G
Weight total
93
kg
G1
Weight frame
35
kg
G2
Weight cover
58
kg
MOD
Model
without concrete base, stainless steel lock
with concrete base, stainless spring lock
without concrete base, stainless steel lock
with concrete base, stainless spring lock
INFO
Info
Class E600, according to EN124, full cast lid, with damping inlay, with hinge, lid foldable, stainless spring locking, non-slip hexagonal nubs