Fig. 2655 600
vonRoll hydro
DRAINAGE technology
Manhole covers
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vonroll/drainage_tech/chapter_4/2655.prj},{NB=Fig. 2655(600400)},{DN=600},{FIGUR=2655},{LODLEVEL=400},{TYP=010},{D3=730},{D4=1050},{H1=160},{H2=200},{DL=689},{DLA=50},{G=293},{FG=232},{CG=61},{MOD=with concrete base, stainless spring locking},{INFO=Klasse E600, gemäss EN124, Vollguss–Deckel, mit Dämpfungseinlage, mit Scharnier, Deckel aufklappbar, rostfreie Federarretierung, rutschfeste Hexagonalnoppen, stufenlos höhenverstellbar bis 5 cm, stufenlos neigungsverstellbar bis 7°, mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar }
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 2655 - Manhole cover ROLLLOCK–NIVROLL
Bill of material
Fig. 2655 600
CODE
2655-010-13
DN
600
mm
FIGUR
2655
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
TYP
Type
010
D3
730
mm
D4
1050
mm
H1
160
mm
H2
200
mm
DL
Cover Ø
689
mm
DLA
Cover hight
50
mm
G
Weight
293
kg
FG
Frame and concrete base weight
232
kg
CG
Cover Weight
61
kg
INFO
Info
Class E600, according to EN124, full cast lid, with damping inlay, with hinge, lid foldable, stainless spring locking, non-slip hexagonal nubs, infinitely adjustable height up to 5 cm, infinitely adjustable inclination up to 7°, can be pulled up with all commercially available lifting devices