??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
vonRoll hydro
Beschreibung
Fig. 2697 - Schachtabdeckung SUISSEROLL NIVROLL
Stückliste
Fig. 2697 600
CODE
2697-061-10
DN
600 mm
FIGUR
2697
LODLEVEL
LOD Level
TYP
Typen
061
D3
1050 mm
H1
200 mm
H2
40 mm
LW
600 mm
D1
721 mm
DL
Deckel Ø
688 mm
DLA
Deckel Auflagehöhe
50 mm
G
Gewicht total
332 kg
MOD
Modell
INFO
Info
Klasse E600, gemäss Norm EN124-2, Vollguss–Deckel, mit Dämpfungseinlage/ Dichtung, mit Drehsicherung, mit UNI-Griff, mit Schlüssellöchern, rutschfeste Hexagonalnoppen, geruchs-, wasserdicht & für Innendruck < 0,5 bar*, stufenlos höhenverstellbar bis 5cm, stufenlos neigungsverstellbar bis 7°, mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar