Fig. 2746 600
vonRoll hydro
DRAINAGE technology
Manhole covers
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vonroll/drainage_tech/chapter_4/2746.prj},{NB=Fig. 2746(600with concrete filling, with screw cap, odour-, waterproof and for internal pressure400)},{DN=600},{FIGUR=2746},{LODLEVEL=400},{TYP=060},{D2=800},{D4=720},{H2=100},{H=50},{DL=695},{DLA=30},{G=106},{FG=35},{CG=71},{MOD=with concrete filling, with screw cap, odour-, waterproof and for internal pressure},{INFO=Klasse C250 für Innendruck, gemäss Norm EN124, Guss-Beton-Deckel, mit Dichtungs–Einlage, mit Drehsicherung, mit UNI-Griff, geruchs-, wasserdicht und für Innendruck 0,5 bar}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 2746 - Manhole cover NORMROLL
Bill of material
Fig. 2746 600
CODE
2746-060-57
DN
600
mm
FIGUR
2746
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
TYP
Type
060
D2
800
mm
D4
720
mm
H2
100
mm
H
50
mm
DL
Cover Ø
695
mm
DLA
Cover hight
30
mm
G
Weight
106
kg
FG
Frame Weight
35
kg
CG
Cover Weight
71
kg
INFO
Info
Class C250 for internal pressure, according to EN124 standard, cast-concrete lid, with sealing insert, with rotary lock, with UNI handle, odour-, waterproof and for internal pressure 0.5 bar