??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
vonRoll hydro
Beschreibung
Fig. 2803 - Strassenrost
Stückliste
Fig. 2803 600
CODE
2803-060-00
DN
600 mm
FIGUR
2803
LODLEVEL
LOD-Ebene
TYP
Typ
060
D2
754 mm
D3
750 mm
H
42 mm
R
Rost Ø
639 mm
RA
Rost Auflagehohe
20.5 mm
S
Schlitzöffnung total
770 cm^2
G
Gewicht Total
36 kg
MOD
Modell-Erklärung
INFO
Info
Klasse A15, gemäss Norm EN 124, gelocht, flach, auf Zementrohr