Fig. 2803 600
vonRoll hydro
DRAINAGE technology
Access grating, bridge drains
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vonroll/drainage_tech/chapter_5/2803.prj},{NB=2803-060-00(400)},{DN=600},{FIGUR=2803},{LODLEVEL=400},{TYP=060},{D2=754},{D3=750},{H=42},{R=639},{RA=20.5},{S=770},{G=36},{G1=17},{G2=19},{MOD=00},{INFO=Class A15, According to standard EN 124, Perforated, Flat, On cement pipe}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 2803 - Drainage grate
Bill of material
Fig. 2803 600
CODE
2803-060-00
DN
600
mm
FIGUR
2803
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
TYP
Type
060
D2
754
mm
D3
750
mm
H
42
mm
R
Grate Ø
639
mm
RA
Grate support
20.5
mm
S
Slot opening
770
cm^2
G
Total weight
36
kg
MOD
Model explanation
without lock
with bolt lock
without lock
with bolt lock
INFO
Info
Class A15, According to standard EN 124, Perforated, Flat, On cement pipe