DUKTUS EN fitting BLS-80 0106080008
vonRoll hydro
PIPES AND FITTINGS
Pipes and fittings with BLS push in socket
FITTINGS WITH BLS
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vonroll/pipe_fittings/pipes_and_fittings_with_bls_ps/fittings_with_ps/en_bls.prj},{NB=0106080008(400)},{ARTNR=0106080008},{BES=Epoxy},{LODLEVEL=400},{DN=80},{PN=100},{W=16.0},{NPK=-},{D1=162},{D2=200},{L1=275.000},{L2=272.000},{SQ=180.000},{DN1=89.000},{RS=232.000},{CE=122.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
DUKTUS EN fitting BLS - 90° duckfoot bend
Bill of material
DUKTUS EN fitting BLS-80 0106080008
ARTNR
Part no.
0106080008
0106080008
BES
Coating
Epoxy coating
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
DN
Diameter
80
80
PN
100
bar
W
Weight
16.0
16.0
kg