Fig. 8383 40-300 178182
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Accessories
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/accessories/8383.prj},{NB=178182(400)},{ARTNR=178182},{LODLEVEL=400},{DN=40-300},{AXB=300 x 300},{H=900},{D=18},{C=240},{S=36},{SP=14-27},{W=15},{PN=16}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 8383 - Floor pedestal for hand wheel
Bill of material
Fig. 8383 40-300 178182
ARTNR
Art.-Nr.
178182
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
DN
Nominal Diameter
40-300
mm
AXB
AxB
300 x 300
mm
H
Height
900
mm
D
Ød
18
mm
C
ØC
240
mm
S
Spindle Ø
36
mm
SP
DIN-Nr.
14-27
mm
W
Weight
15
kg
PN
16
bar