Fig. 8682 175782
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Butterfly shut-off valves
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/butterfly_shut_off_valves/8682.prj},{NB=175782(400)},{ARTNR=175782},{LODLEVEL=400},{DN=500},{F=715},{L=350},{FL=F10 / Welle 20},{H=327},{H1=360.0},{A=535.0},{B=380},{C=623},{E=125},{BB=75},{U=30-32},{W=310},{PN=16},{NPK=-},{CHF=11'237.50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 8682 EPOXY - Butterfly shut-off valve
Bill of material
Fig. 8682 175782
ARTNR
Art.-Nr.
175782
175782
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
DN
Nominal Diameter
500
500
mm
F
Ø
715
mm
L
350
mm
FL
Flansch ISO 5211
F10 / Wave 20
F10 / Wave 20
H1
360.0
mm
A
535.0
mm
B
380
mm
C
623
mm
E
125
mm
U
U / Hub
30-32
mm
W
Weight
310
kg
PN
16
bar