Fig. 9245 EPOXY 150 175296
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Slide gate valves
Knife gate valves
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/slide_gate_valves/armaturen_mit_plattenschieber/9245.prj},{NB=175296(400)},{ARTNR=175296},{LODLEVEL=400},{BES=Epoxy coating},{DN=150},{L=56},{FLANSCH=F10},{BET=10},{F=259},{K=240},{H=474},{H1=603},{D3=125},{D4=47},{D5=70},{D6=102},{D7=11.5},{SP=Tr 20x5 LH},{SP1=20},{SP2=5},{W=22},{PN=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 9245 EPOXY - Knife gate valves
Bill of material
Fig. 9245 EPOXY 150 175296
ARTNR
Part Number
175296
175296
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
BES
Coating
Epoxy coating
DN
Nominal Diameter
150
150
mm
L
56
56
mm
FLANSCH
ISO 5211
F10
F10
BET
max.bar
10
10
bar
F
F/ØF
259
259
mm
K
Øk
240
240
mm
H
474
474
mm
H1
603
603
mm
D3
Ød3
125
125
mm
D4
Ød4
47
47
mm
D5
Ød5
70
70
mm
D6
Ød6
102
102
mm
D7
Ød7
11.5
11.5
mm
SP
ØSp
Tr 20x5 LH
Tr 20x5 LH
SP2
5
5
mm
W
Weight
22
22
kg
PN
10
10
bar