카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
0514141900
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Flange couplings / ZAKO / ZAKO LP
ZAKO flared flange
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/4_flansche/2_zako_boerdel/rohrfl_zako3000psi.prj},{NB=0514141900},{BZ=0514141900},{VK=Z-TTO-80x3-3S3-M16-C19},{BZ1=0510141900},{BZ2=0036489900},{BZ3=0036491900},{BZ4=0510611900},{ORING=0906859900},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{RHR=80 x 3},{D1=80.000},{S=3.000},{FG=3\"},{D2=100},{D3=71.0},{L2=129.0},{L3=29.0},{ZS=M 16 x 110},{A=135},{B=131},{AM=295},{S1=61.9},{S2=106.4},{PAGE=236},{FLH=40.000},{FLIH1=28.000},{FLIH2=8.000},{ID=82.500},{BKD=88.000},{RFL1=66.000},{RFL2=14.000},{FLW=26.000},{KRH=71.000},{KRH2=68.000},{BOHRD=17.500},{ORNT=2.800},{ORNDI=83.400},{ORNDA=91.800},{ORINGFL=85,3x3,5},{L31=16.000},{L32=13.000},{M=M 16},{SNDM=16.000},{SL=110.000},{K=16.000},{DK=24.000},{SW=14.000},{T=8.000},{STL=44.000},{V=1.500},{SKDM=13.546},{CTRL=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 44
HELP_VARIABLE
Company
VOSS
Description
Tube flange connection 3000 psi ZAKO - Standard series 250 bar, hole pattern template according to SAE J 518 C / ISO 6162
Bill of material
0514141900
BZ
Order no.
0514141900
0514141900
VK
Order designation
Z-TTO-80x3-3S3-M16-C19
Z-TTO-80x3-3S3-M16-C19
BZ1
Order no. Part 1
0510141900
0510141900
BZ2
Order no. Part 2
0036489900
0036489900
BZ3
Order no. Part 3
0036491900
0036491900
BZ4
Order no. Part 4
0510611900
0510611900
ORING
Order no. - original
0906859900
0906859900
INFO
Info
Catalogue
INFO2
Additional information
Info
RHR
d1 x s
80 x 3
80 x 3
mm
FG
Flange size
3"
3"
인치
D2
Diameter
100
100
mm
D3
Diameter
71.0
71.0
mm
L2
Length l2, approximagte
129.0
129.0
mm
L3
Length l3
29.0
29.0
mm
ZS
Cylinder screw (4x)
M 16 x 110
M 16 x 110
A
Length
135
135
mm
B
Width
131
131
mm
AM
Torque -10%
295
295
Nm
S1
Distance
61.9
61.9
mm
S2
Distance
106.4
106.4
mm