카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
0518112000
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Flange couplings / ZAKO / ZAKO LP
ZAKO LP flared flanges
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/4_flansche/3_zako_lp/sae_fl_zako_lp.prj},{NB=0518112000},{BZ=0518112000},{VK=Z-FPH-LP60,3-3S21/2-D13,5},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{AD=60.3},{NW=2 1/2\"},{A=114},{B=109},{S1=50.8},{S2=88.9},{PAGE=265},{ID=62.300},{ID2=67.000},{FLH=20.500},{BOHRD=13.500},{FLW=26.000},{RFL1=54.000},{RFL2=13.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
VOSS
Description
SAE flange, low pressure ZAKO - 60 bar, hole pattern template according to SAE J 518 C / ISO 6162, single part
Bill of material
0518112000
BZ
Order no.
0518112000
0518112000
VK
Order designation
Z-FPH-LP60,3-3S21/2-D13,5
Z-FPH-LP60,3-3S21/2-D13,5
INFO
Info
Catalogue
INFO2
Additional information
Info
AD
Tube OD
60.3
60.3
NW
Flange size
2 1/2"
2 1/2"
인치