??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
270-417 - Brücker, blank, 17-fach, Nennstrom 18 A
Stückliste
270-417
BESTNR
Bestell-Nr.
270-417
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Brücker, 17-fach, silberfarben
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
STROM
Strom
18 A
P
Polzahl
17
HOEHE
Höhe
12.00 mm
BREITE
Breite
84.00 mm
TIEFE
Tiefe
0.80 mm
FARBE
Farbe
silberfarben
GEWICHT
Gewicht
3.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-40