??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
279-673/281-410 - Borna para componentes, 3 conductores, con diodo 1N4007, Ánodo a la izquierda, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, 1.5 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
279-673/281-410
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
STROM
Intensidad de corriente según
0.5 A
HOEHE
Altura
27.00 mm
BREITE
Ancho
4.00 mm
TIEFE
Profundidad
62.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
3
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
gris
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27