??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
280-561 - 3-Leiter-Initiatorenklemme, für Bauelementestecker, mit farbig bedruckten Leitereinführungen, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
280-561
BESTNR
Bestell-Nr.
280-561
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
3-Leiter-Initiatorenklemme, 2.5 mm², 6 A, grau
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
SPANNUNG
Spannung
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
6 A
RM
Rastermaß
mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
80.00 mm
BREITE
Breite
5.00 mm
TIEFE
Tiefe
55.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
4
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
4
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
10.450 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-28
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-28