??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
280-907 - 2-conductor ground terminal block, 2.5 mm², center marking, for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Bill of material
280-907
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of detail
QUERSCHNITT1
Cross section
mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
8 - 9 mm
HOEHE
Height
28.00 mm
BREITE
Width
5.00 mm
TIEFE
Depth
54.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
Color
green-yellow
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
Weight
9.210 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-41