??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
249-110 - Prüfadapter, passend für Leiterplattenklemmen, Serie 255, 256, 257, 1-polig, Rastermaß 5 mm / 0.197 in
Stückliste
249-110
BESTNR
Bestell-Nr.
249-110
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Prüfadapter, 6 A, grau
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
6 A
RM
Rastermaß
5.00 mm
HOEHE
Höhe
21.50 mm
BREITE
Breite
5.00 mm
TIEFE
Tiefe
19.50 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
1.298 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-48