??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
791-117 - Schirmanschlussklemme, kontaktierbarer Schirmdurchmesser, 10 mm bis 17 mm, H max. 63 mm, 23 mm breit
Stückliste
791-117
BESTNR
Bestell-Nr.
791-117
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
42.00 mm
BREITE
Breite
24.00 mm
TIEFE
Tiefe
25.00 mm
GEWICHT
Gewicht
36.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-50
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-50