??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
231-675 - Réducteur isolant de sécurité, 0,75 - 1 mm²
Nomenclature
231-675 HI
BESTNR
No de produit
231-675
BEZEICHNUNG
Désignation
Réducteur isolant de sécurité, gris foncé
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.27 - 1 mm²
RM
Pas
7.50 mm
HOEHE
Hauteur
5.15 mm
BREITE
Largeur
4.20 mm
TIEFE
Profondeur
34.60 mm
FARBE
Couleur
gris foncé
GEWICHT
Poids
0.220 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-92