??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 23
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
232-162/031-000 a 232-184/031-000 - Connettore femmina THT, dritto, Passo pin 5.08 mm, collare di fissaggio, Pin a saldare 0.6 x 1.0 mm
Lista materiale
232-172/031-000
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensione rilevata
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
12 A
RM
Passo
5.08 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
18.25 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
11.60 mm
FARBE
Colore
arancio
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x Pin spacing | L1 = L + 3 mm | L2 = L + 8.8 mm | L3 = L +14.8 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.3 +0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02