??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 23
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
232-162/047-000 hasta 232-184/047-000 - THT female header, straight, Pin spacing 5.08 mm, Spacer flange, 0.6 x 1.0 mm solder pin
Lista de materiales
232-172/047-000
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
12 A
RM
Paso
5.08 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
18.25 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
11.60 mm
FARBE
Color
naranja
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing | L1 = L + 3 mm | L2 = L + 8,8 mm | L3 = L + 14,8 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.3 +0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02