??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 23
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
232-232/039-000 do 232-254/039-000 - gniazdo THT, konstrukcja kątowa, raster 5 mm, Zaczep ryglujący, Pin lutowniczy 0.6 x 1.0 mm
Lista materiałowa
232-242/039-000
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
320 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
12 A
RM
raster
5.00 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
11.60 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
18.25 mm
FARBE
kolor
grau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing)
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,3 +0,1 mm
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02