??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 23
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
232-507/007-000 bis 232-524/007-000 - Verbindungsstiftleiste, TS-35-Befestigung, Rastermaß 5 mm
Stückliste
232-512/007-000
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
12 A
RM
Rastermaß
5.00 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
15.00 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
42.50 mm
FARBE
Farbe
grau
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06