??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 23
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
232-532/007-000 do 232-554/007-000 - wtyk dwustronny, Mocowanie na szynie TS -35, raster 5.08 mm
Lista materiałowa
232-542/007-000
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
50 V
STROM
Current intensity
12 A
RM
raster
5.08 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
15.00 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
42.50 mm
FARBE
kolor
orange
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06