??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 13
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
232-832 a 232-846 - Connettore femmina THT, angolato, Passo pin 7.5 mm, Pin a saldare 0.6 x 1.0 mm
Lista materiale
232-837
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensione rilevata
630 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
STROM
Corrente
12 A
RM
Passo
7.50 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
11.60 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
18.25 mm
FARBE
Colore
grau
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm + 1,5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.3 +0.1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02