??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
734-612 - scatola scarico di trazione applicabile a scatto adatto per passo 3,5 mm a 12 poli composto di parte inferiore/superiore di scarico trazione
Lista materiale
734-612
BESTNR
Codice art.
734-612
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
RM
Passo
3.50 mm
P
Numero di poli
12
HOEHE
Altezza
14.40 mm
BREITE
Larghezza
45.00 mm
TIEFE
Profondita
42.70 mm
FARBE
Colore
lichtgrau
GEWICHT
Peso
7.700 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14