??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
734-635 - Boîtier de décharge de traction
Nomenclature
734-635_HI
BESTNR
No de produit
734-635
BEZEICHNUNG
Désignation
Boîtier de décharge de traction, orange
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
RM
Pas
3.81 mm
P
Nbre de pôles
5
HOEHE
Hauteur
14.40 mm
BREITE
Largeur
22.00 mm
TIEFE
Profondeur
32.70 mm
FARBE
Couleur
orange
GEWICHT
Poids
2.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-92
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-92