??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
831-3205/1020-004 - Conector hembra con carcasa antitirón 5 polos
Lista de materiales
831-3205/1020-004
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.5 - 6 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
13 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
35 A
P
Número de polos
5
HOEHE
Altura
27.00 mm
BREITE
Ancho
39.98 mm
TIEFE
Profundidad
46.00 mm
FARBE
Color
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-05