??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
831-3622/108-000 à 831-3629/108-000 - Connecteur mâle THT, Broche à souder 1,0 x 1,2 mm, Coudé, 100% protégé contre l'inversion, Bride à écrou, Pas 7,62 mm
Nomenclature
831-3625/108-000
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
tension de mesure
630 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
41 A
RM
Pas
7.62 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
14.80 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
29.00 mm
FARBE
Couleur
gris clair
BEMERKUNGEN
Comment
L =(No. of poles x Pin Spacing + 2.9 mm | L1 = L + 6.5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,7 + 0,1 mm
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02