??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
857-403 - Trennverstärker, Strom- und Spannungseingangssignal, bipolares Strom- und Spannungsausgangssignal, Konfiguration per DIP Schalter, Versorgungsspannung DC 24 V, 6 mm Baubreite
Stückliste
857-403_HI
BESTNR
Bestell-Nr.
857-403
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Trennverstärker, 2.5 mm²
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 10 mm
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
HOEHE
Höhe
94.00 mm
BREITE
Breite
6.00 mm
TIEFE
Tiefe
97.80 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
38.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-01-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-01-20