??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
260-351 hasta 260-356 - Borna final para 4 conductores para una máxima flexibilización del espacio, sin teclas, sin tetones de fijación sobresaliente, 1 polo, para regletas de bornas con tetones de fijación, 1,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
260-353
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
18 A
HOEHE
Altura
17.00 mm
BREITE
Ancho
8.00 mm
TIEFE
Profundidad
25.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
4
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06