??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
261-102/341-000 a 261-112/341-000 - Morsettiera per 2 conduttori, su entrambi i lati con pulsanti, con flange di fissaggio, per versioni di montaggio a vite o similari, Foro di fissaggio Ø 3,2 mm, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
261-106/341-000
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
24 A
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
28.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
FARBE
Colore
grau
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x pole width) | L1 = L + 8,1 mm | L2 = L + 14,5 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06