??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 11
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
261-102/341-000 do 261-112/341-000 - 2-przewodowa listwa zaciskowa, przyciski po obu stronach, Z uchwytami montażowymi, do mocowania śrubowego lub podobnego typu, otwór montażowy Ø 3,2 mm, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
261-106/341-000
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
SPANNUNG
Measured voltage
500 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
24 A
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
28.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
kolor
grau
GEWICHT
masa
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x pole width) | L1 = L + 8,1 mm | L2 = L + 14,5 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06