??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
261-152/331-000 à 261-162/331-000 - Barrette à bornes pour 2 conducteurs, d'un côté avec boutons-poussoir, Avec pieds de fixation encliquetables, pour épaisseur de tôle de 0,6-1,2 mm, Trou de fixation Ø 3,5 mm, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
261-156/331-000
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
SPANNUNG
tension de mesure
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
24 A
P
Nbre de pôles
HOEHE
hauteur
23.20 mm
BREITE
largeur
mm
TIEFE
profondeur
28.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
grau
GEWICHT
Poids
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x pole width) + 4,4 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06