??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
261-152/331-000 a 261-162/331-000 - Morsettiera per 2 conduttori, su un lato con pulsanti, con piedi di fissaggio a scatto, per spessore della piastra di 0,6 x 1,2 mm, Foro di fissaggio Ø 3,5 mm, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
261-156/331-000
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
24 A
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
23.20 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
28.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
FARBE
Colore
grau
GEWICHT
Peso
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x pole width) + 4,4 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06