??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
261-321/331-000 do 261-326/331-000 - 2-przewodowa złączka końcowa bez uchwytu montażowego, przycisk po jednej stronie, bez uchwytu montażowego, 1-bieg., do listew zaciskowych ze stopkami zatrzaskowymi, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
261-323/331-000
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
SPANNUNG
Measured voltage
500 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
24 A
HOEHE
wysokość
23.20 mm
BREITE
szerokość
6.00 mm
TIEFE
głębokość
28.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06