??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
261-404 - Prüfsteckermodul, mit Rastklinken, anreihbar, für 2-Leiter-Klemmen, für Serie 261
Stückliste
261-404
BESTNR
Bestell-Nr.
261-404
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
400 V
STROM
Strom
0.5 A
BREITE
Breite
6.00 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
2.300 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-48