??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
261-404 - Modulo di test a innesto, con fermi di bloccaggio, modulare, per morsetti per 2 conduttori, per la serie 261
Lista materiale
261-404
BESTNR
Codice art.
261-404
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensione rilevata
400 V
STROM
Corrente
0.5 A
BREITE
Larghezza
6.00 mm
FARBE
Colore
grau
GEWICHT
Peso
2.300 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-48