??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
262-132 a 262-142 - Morsettiera per 2 conduttori, senza pulsanti, adatto per applicazioni Ex e II, con flange di fissaggio, per versioni di montaggio a vite o similari, Foro di fissaggio Ø 3,2 mm, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
262-136
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
550 V
STROM
Corrente
23 A
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
23.00 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
33.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
FARBE
Colore
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x pole width | L1 = L + 8.1 mm | L2 = L+14.5 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06