??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
262-182 bis 262-192 - 2-Leiter-Klemmenleiste, ohne Drücker, für Anwendungen Ex e II geeignet, mit Rastfüßen, für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm, Befestigungsloch Ø 3,5 mm, 4 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
262-186
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 10 mm
SPANNUNG
Spannung
550 V
STROM
Strom
23 A
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
23.00 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
33.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = Polzahl x Modulbreite
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06