??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 11
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
262-252 do 262-262 - 4-przewodowa listwa zaciskowa, bez przycisków, Ze stopkami zatrzaskowymi, dla blach o grubości 0,6 – 1,2 mm, otwór montażowy Ø 3,5 mm, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
262-256
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
SPANNUNG
Measured voltage
630 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
32 A
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
23.00 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
33.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x pole width)
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06