??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
262-282 à 262-292 - Barrette à bornes pour 4 conducteurs, sans poussoir, pour applications Ex e II, Avec pieds de fixation encliquetables, pour épaisseur de tôle de 0,6-1,2 mm, Trou de fixation Ø 3,5 mm, 4 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
262-286
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
sections
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
SPANNUNG
tension de mesure
550 V
STROM
ampérage
30 A
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
23.00 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
33.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
gris clair
GEWICHT
Poids
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of Poles x pole width
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06