??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 11
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
262-282 do 262-292 - 4-przewodowa listwa zaciskowa, bez przycisków, do zastosowań Ex e II, Ze stopkami zatrzaskowymi, dla blach o grubości 0,6 – 1,2 mm, otwór montażowy Ø 3,5 mm, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
262-286
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
SPANNUNG
Measured voltage
550 V
STROM
Current intensity
30 A
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
23.00 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
33.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
kolor
jasnoszary
GEWICHT
masa
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of Poles x pole width
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06