??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
264-130 - Morsetto terminale per 2 conduttori, senza pulsanti, adatto per applicazioni Ex e II, con flangia di fissaggio, 1 polo, per versioni di montaggio a vite o similari, Foro di fissaggio Ø 3,2 mm, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
264-130
BESTNR
Codice art.
264-130
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
690 V
STROM
Corrente
23 A
HOEHE
Altezza
22.10 mm
BREITE
Larghezza
6.00 mm
TIEFE
Profondita
32.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
lichtgrau
GEWICHT
Peso
3.878 g
BEMERKUNGEN
Comment
Für Ex e II-Anwendungen geeignet
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06