??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
870-117 - 1-przewodowa/1-pinowa dwupiętrowa złączka bazowa, złączka PE/przelotowa, 2.5 mm², PE/N, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
870-117
BESTNR
Nr zamówienia.
870-117
AAU733
Description
1-przewodowa/1-pinowa dwupiętrowa złączka bazowa, 2.5 mm², 16 A, szara
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
NENNQUER
przekrój znamionowy
2.50 mm²
EINDRAEHTIG
przewód jednodrutowy
0.08 - 2.5 mm²
EINDRAEHTDIREKT
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi
mm²
FEINDRAEHTIG
przewód linkowy
0.08 - 4 mm²
FEINDRAEHTHUELS
przewód linkowy z tulejką
mm²
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
6 - 7 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
4
ANZAHLPOTENTIAL
No. of potentials
2
BAC137
Width of spacing
5.00 mm
BAC476
Height at lowest possible mounting height
40.00 mm
BAA018
Length
70.00 mm
BAG640
sposób montażu
Top-hat rail TH35
BAA351
kolor
szara
GEWICHT
masa
10.829 g
BAC487
Material insulation body
Poliamid
AAO663
GTIN
4045454225353
AAD931
numer taryfy celnej
85366990990
URSPRUNG
kraj pochodzenia
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
AAO677
Manufacturer name
WAGO
AAO676
Product article number of manufacturer
870-117
AAW338
Manufacturer product designation
1-przewodowa/1-pinowa dwupiętrowa złączka bazowa
AAU734
Manufacturer product description
1-przewodowa/1-pinowa dwupiętrowa złączka bazowa, złączka PE/przelotowa, 2.5 mm², PE/N, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.08 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4.00 mm²
BAC740
min. line cross section, rigid
0.08 mm²
BAC677
max. line cross section, rigid
2.50 mm²
BAC739
min. line cross section, flexible
0.08 mm²
BAC676
max. line cross section, flexible
4.00 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.08 mm²
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.50 mm²
AAP403
Number of clamp positions per level
1
AAP530
Number of levels
2
BAC034
Type of electrical connection 1
spring-cage connection
BAC375
Type of electrical connection 2
spring-cage connection
BAC140
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
AAC820
min. operating temperature
-60 °C
AAC821
max. operating temperature
105 °C
BAD774
Closing plate required
Ja
AAQ326
Address of additional link
https://www.wago.com/870-117
FEINMINAWG
min. stranded AWG
28
FEINMAXAWG
max. stranded AWG
12
ETAGEN
Internally connected stages
Nein
ABISOMIN
min. Strip length
6.00 mm
ABISOMAX
max. Strip length
7.00 mm
SYMBOL
Symbol name terminal block