??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
870-137 - Borne de base à 2 étages à 4 conducteurs/4 broches, Borne de protection pour 4 conducteurs 4 broches, PE, avec pontage interne, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
870-137
BESTNR
No de produit
870-137
AAU733
Désignation
Borne de base à 2 étages à 4 conducteurs/4 broches, 2.5 mm², vert-jaune
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
NENNQUER
Section nominale
2.50 mm²
EINDRAEHTIG
Conducteur rigide
0.08 - 2.5 mm²
EINDRAEHTDIREKT
Conducteur rigide, enfichage direct
mm²
FEINDRAEHTIG
Conducteur souple
0.08 - 4 mm²
FEINDRAEHTHUELS
conducteur souple avec embout d'extrémité
mm²
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
6 - 7 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
8
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre total des potentiels
1
BAC137
largeur de l'écartement
5.00 mm
BAC476
hauteur en cas de type de montage le plus bas possible
37.10 mm
BAA018
Longueur
132.70 mm
BAG640
mode de pose
rail de dessus-chapeau 35 mm (rail DIN)
BAA351
Couleur
vert-jaune
GEWICHT
Poids
20.217 g
BAC487
matériau du corps isolant
PA
AAO663
GTIN
4050821353379
AAD931
Numéro du tarif douanier
85366990990
URSPRUNG
Pays d'origine
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
AAO677
Nom du fabricant
WAGO
AAO676
Référence article du fabricant
870-137
AAW338
Désignation du produit par le fabricant
Borne de base à 2 étages à 4 conducteurs/4 broches
AAU734
Description du produit du fabricant
Borne de base à 2 étages à 4 conducteurs/4 broches, Borne de protection pour 4 conducteurs 4 broches, PE, avec pontage interne, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.08 mm²
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
4.00 mm²
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.08 mm²
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
2.50 mm²
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.08 mm²
BAC676
section maximum du conducteur, souple
4.00 mm²
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.08 mm²
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
1.50 mm²
AAP403
nombre de positions de serrage par étage
2
AAP530
nombre d'étages
2
BAC034
finition raccordement électrique 1
Connexion à ressort de traction
BAC375
finition raccordement électrique 2
Connexion à ressort de traction
BAC140
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAD774
Plaque de fermeture requise
Ja
AAQ326
Adresse lien complémentaire
https://www.wago.com/870-137
FEINMINAWG
min.AWG toronné fin
28
FEINMAXAWG
max.AWG toronné fin
12
ETAGEN
étages reliés à l'intérieur
Ja
ABISOMIN
Longueur de dénudage minimum
6.00 mm
ABISOMAX
Longueur de dénudage maximum
7.00 mm
SYMBOL
Borne de nom de symbole
E00245, E00225