??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
782-613 - Borna seccionable de neutro con 1 conductor, 6 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
782-613
BESTNR
Item-No.
782-613
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.2 - 6 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
24 - 10 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
12 - 13 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
41 A
HOEHE
Altura
43.50 mm
BREITE
Ancho
8.00 mm
TIEFE
Profundidad
82.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
1
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
blau
GEWICHT
Peso
24.980 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-38