??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
784-607 - Morsetto di terra per 2 conduttori, 10 mm², marcatura centrale, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, CAGE CLAMP®
Lista materiale
784-607
BESTNR
Codice art.
AAU733
Designazione
Morsetto di terra per 2 conduttori, 10 mm², verde-giallo
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
NENNQUER
Sezione nominale
10.00 mm²
EINDRAEHTIG
Dimensioni rigido
mm²
EINDRAEHTDIREKT
rigido, direttamente innestabile
mm²
FEINDRAEHTIG
Cavi flessibili
0.2 - 16 mm²
FEINDRAEHTHUELS
flessibile con boccola min.
mm²
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
12 - 13 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
ANZAHLPOTENTIAL
N. di potenziali
1
BAC137
larghezza della misura reticolare
10.00 mm
BAC476
altezza per il tipo di montaggio più basso
43.50 mm
BAA018
Lunghezza
82.50 mm
BAG640
Tipo di montaggio
Guida a cilindro TH35
BAA351
Colore
verde-giallo
GEWICHT
Peso
33.660 g
BAC487
materiale del corpo isolante
Poliammide
AAO663
GTIN
AAD931
numero di dogana
85369010000
URSPRUNG
paese di origine
DE
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
AAO677
Nome del produttore
WAGO
AAO676
codice d'articolo del produttore
AAW338
denominazione del prodotto del fabbricante
Morsetto di terra per 2 conduttori
AAU734
Descrizione del prodotto del produttore
AAB940
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile)
mm²
AAB789
massima sezione del conduttore collegabile (flessibile)
mm²
BAC740
Sezione minima del conduttore collegabile (pieno)
0.20 mm²
BAC677
max.sezione conduttore collegabile (pieno)
mm²
BAC739
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
0.20 mm²
BAC676
max.sezione del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
16.00 mm²
AAB937
min.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
mm²
AAB787
max.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
16.00 mm²
AAP403
numero di punti di fissaggio per ogni piano
2
AAP530
Numero di piani
1
BAC034
esecuzione collegamento elettrico 1
collegamento a molla di tensione
BAC375
esecuzione collegamento elettrico 2
collegamento a molla di tensione
BAC140
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
AAC820
temperatura minima di esercizio
-60 °C
AAC821
temperatura massima di esercizio
105 °C
BAD774
Piastra di chiusura necessaria
Ja
AAQ326
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/784-607
FEINMINAWG
min.Fine stranded AWG
24
FEINMAXAWG
max.Fine stranded AWG
6
ETAGEN
piani interni esclusi con ponte
Nein
ABISOMIN
min. Lunghezza spelatura
12.00 mm
ABISOMAX
max. Lunghezza spelatura
13.00 mm
SYMBOL
Simbolo nome terminale